Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 31.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 31.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı G13
- Nominal kullanım ömrü 50.000 h
- Anahtar Döngüsü 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDtube
- Akış ölçüm referansı Sphere