Philips CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, CRI 83, 30000 h, 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 929001201502
Tam sipariş kodu: 871869654129600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G24d-2
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler