Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 929003011502
Tam sipariş kodu: 871951432497800

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    20.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler