Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h
MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Ürün Açıklaması
MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Özellikler
- Kapak Tabanı E27
- Nominal kullanım ömrü 15.000 h
- Anahtar Döngüsü 20.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDbulb
- Akış ölçüm referansı Sphere