CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Ürün Açıklaması

D155 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 96101599
Tam sipariş kodu: 871869996101599