Philips TrueLine, askılı, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Ürün Açıklaması

1130x55 mm; H88 mm, Alüminyum, Alüminyum, Askılı, 2 telli askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Buzlu, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 910505103171
Tam sipariş kodu: 871951497227800
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler