Philips TrueLine, askılı, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK

Ürün Açıklaması

2850x55 mm; H88 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), Askılı, 2 telli askı seti, Hazır sensörlü sürücülü Interact Sistemi, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Buzlu, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505103270
Tam sipariş kodu: 871951497306000
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    B sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler