Philips Greenup Slim Downlight
Sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince yukarıdan aydınlatma
Ürünler
DN150B LED6S 830 PSU GM
33923899
DN150B LED6S 840 PSU GM
33924599
DN150B LED15S 830 PSU GM
33927699
DN150B LED15S 840 PSU GM
33928399
DN150B LED20S 830 PSU GM
33929099
DN150B LED20S 840 PSU GM
33930699
6 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Greenup Slim downlight sınırlı dahili yüksekliğe sahip genel aydınlatma uygulamalarına yönelik ultra ince üründür ve Ofis, Perakende ve Genel Alan Aydınlatmasında bir dizi aydınlatma uygulaması için uygundur. Geniş bir lümen paketleri, geçme boyutu, renk sıcaklığı ve dim etme seçeneği (ETO yaklaşımı) dizisi halinde sunulur.
Avantajlar
Binayla daha iyi entegrasyon için kompakt tasarım
Yüksek verimlilikle konforlu ışık
Özellikler
Lümen paketi: 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm
Geçme boyutu: 3”, 5”, 6”, 8”