Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Dar ışın, Beyaz

ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dar ışın, Şeffaf, Temperlenmiş cam, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910505101208
Tam sipariş kodu: 871869997654500