Ürünler
Ürün | Karşılaştır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL 60W/10-R SLV/2561572540 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Tüp kılıflı düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri
Avantajlar
Best match with photo sensitizers
Highest output on irradiated area
Özellikler
Kısa dalga UV radyasyonunu kimyasal değişiklikler meydana getiren yararlı radyasyona çevirmek için içi beyaz floresan tozuyla kaplı
Radyasyonu maksimum 420 nm yayım uzaklıklı 380 - 480 nm yayım uzaklığında yayma
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.