Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925866697
Tam sipariş kodu: 871951407963200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED75 [LED module 7500 lm]
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
    Teknik özellikler
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Signify Circle

İndirmeler