Türkiye - Türkçe

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta simetrik dağıtım 11, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Ürün Açıklaması

Tunnel light, Alüminyum döküm, Koyu gri, Kolay açılan orta boyutlu montaj desteği, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Orta simetrik dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Sipariş kodu: 912300024114
Tam sipariş kodu: 871869948296100