Türkiye - Türkçe

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta simetrik dağıtım 11, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Ürün Açıklaması

Tunnel light, Alüminyum döküm, Koyu gri, Kolay açılan orta boyutlu montaj desteği, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Orta simetrik dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi

Sipariş kodu: 912300024109
Tam sipariş kodu: 871869948291600