Türkiye - Türkçe

Philips Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060567
Tam sipariş kodu: 872016979628700