Philips Clearflood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU
Ürün Açıklaması
Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi