Türkiye - Türkçe

Philips Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060558
Tam sipariş kodu: 872016979619500