Türkiye - Türkçe

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060556
Tam sipariş kodu: 872016979617100