Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 31 W, 3550 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3550 lm, 31 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024260
Tam sipariş kodu: 871869986497200