Philips TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 24 W, 2808 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD
BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2808 lm, 24 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED39 [LED module 3900 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl