Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024172
Tam sipariş kodu: 871869949455100

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
Aile

Ürün