Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024159
Tam sipariş kodu: 871869949028700