Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024197
Tam sipariş kodu: 871869949757600