Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024205
Tam sipariş kodu: 871869949764400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified