Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 76 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024199
Tam sipariş kodu: 871869949759000