Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024203
Tam sipariş kodu: 871869949762000

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED109 [LED module 10900 lm]
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Signify Circle