Türkiye - Türkçe

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 nötr beyaz, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Güvenlik sınıfı II, Geniş dağıtım 10, Düz cam, Siyah, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 60 mm çap için en üst

BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için en üst, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör

Sipariş kodu: 912300023858
Tam sipariş kodu: 871869911688000