Türkiye - Türkçe

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 912300024408
Tam sipariş kodu: 871869987865800