Türkiye - Türkçe

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 912300024411
Tam sipariş kodu: 871869987868900