Türkiye - Türkçe

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Simetrik, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için ağızlık, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Simetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 0,2 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 910505017432
Tam sipariş kodu: 871869693927700