Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 20 W, 2140 lm, 4000 K, CRI70, Simetrik, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDS491 CG25-/740 II S GR D11 76

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 76 mm çap için ağızlık, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 2140 lm, 20 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.370) SDCM <3, CRI70, Simetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 0,2 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 910505017426
Tam sipariş kodu: 871869693921500

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    EB [Elektronik]
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler