Влада Мадриду замінить усі вуличні світильники в місті на енергоефективні рішення
Мадрид, Іспанія - У рамках стратегії уряду щодо перетворення Мадриду в «розумне місто» компанія Philips, світовий лідер у галузі світлотехніки, забезпечить столицю Іспанії 225 000 джерел світла.
новлення 100% системи вуличного освітлення за допомогою світлодіодних та інших енергоефективних рішень є найбільшим проектом такого роду в світі. |
Місто стане більш світлим, безпечним і «розумним» без будь-яких витрат з боку мешканців.
| «Це буде найбільше технологічне оновлення, яке коли-небудь відбувалося у Мадриді. Така епохальна подія дозволить досягнути багато важливих цілей, серед яких зниження енергоспоживання завдяки енергоефективним світильникам, продовження терміну служби системи міського освітлення і значне скорочення світлового забруднення за рахунок можливості регулювання інтенсивності світла, - розповідає Ана Ботелья, мер Мадриду. |
Встановлення нової світлової системи дозволить нам досягти значного прогресу і зробити місто «розумним». Завдяки цим змінам столиця стане ще більш комфортною і сприятливою для життя».
Нова система освітлення буде керуватися з однієї командної панелі, за допомогою якої можна контролювати інтенсивність світла і тривалість роботи вуличних світильників по всьому місту в залежності від необхідності.
«Проект оновлення міського освітлення Мадриду - це великий крок у майбутнє, - заявив Хуан Санабрія, глава Philips в Іспанії та Португалії. - При модернізації компанія Philips враховувала потреби мешканців міста, прагнучи принести максимум користі шляхом удосконалення інфраструктури освітлення за допомогою своїх інновацій». Замінені лампи, світильники та ліхтарні стовпи будуть перероблені некомерційною асоціацією Ambilamp |
відповідно до міжнародних стандартів безпечної утилізації продуктів, що містять важкі метали, наприклад, ртуть.
Це вже не перший масштабний проект вуличного освітлення, реалізований компанією Philips. У їх числі оновлення світлових рішень в таких містах як Буенос-Айрес (Аргентина), Роттердам (Нідерланди), Річмонд (Великобританія) і Рітберг (Німеччина).
Проект в цифрах:
- 225 000 вуличних світильників будуть замінені рішеннями Philips (включно зі світильниками для проспектів, вулиць, історичних пам'ятників та парків);
- 84 000 з них - вироблені в Іспанії світлодіодні світлові рішення, включно з 51 000 кулеподібними світильниками з опорами і 33 000 світлодіодними панелями, які будуть встановлені на вже існуючі стовпи;
- Решта вуличних світильників будуть оснащені енергоефективними не світлодіодними джерелами світла, також наданими компанією Philips;
- Після інсталяції місто знизить витрати електроенергії на 44%.