Новые модели отражают приверженность Signify к созданию высококачественных, экологичных продуктов, а также интеллектуальных систем и сервисов, разработанных для обеспечения оптимальной производительности. Поскольку в течение следующего года под брендом Signify планируется выпуск еще большего количества продуктов для профессионального освещения, данный анонс также подчеркивает растущую роль бренда Signify в портфолио компании, который включает высокопроизводительные, энергоэффективные и циркулярные осветительные решения наряду с такими известными мировыми брендами, как Philips Lighting и Color Kinetics.
Signify SunStay Pro gen2 и SunStay Pro gen2 mini — это интегрированные уличные светильники на солнечных батареях с функцией управления, предназначенные для различных объектов: от велодорожек и пешеходных зон до территорий кампусов.
Компактная модель Signify SunStay Pro gen2 mini разработана в соответствии с принципами циркулярной экономики: ее монокорпус, выполненный методом литья под давлением, на 80% состоит из переработанного алюминия.
Светильник оснащен многофункциональным датчиком с детектором движения, который поддерживает режим включения по требованию и функцию упреждающего срабатывания. Это позволяет динамически регулировать яркость в зависимости от уровня окружающей активности.
Кроме того, гибридное зарядное устройство позволяет светильнику работать автономно - от солнечной энергии в ясные дни и частично потреблять энергию от сети в пасмурную погоду. Дополнительные вертикальные панели помогают аккумулировать больше солнечной энергии в зимние месяцы.
Как обычная, так и мини-версии продукта будут доступны на европейских рынках с 15 сентября 2025 года.
Signify GreenVision Xceed Pro — это гибкое решение для освещения дорог и улиц, которое можно адаптировать к различным условиям как в сельской местности, так и в городской среде. Благодаря прочной модульной конструкции это решение легко обслуживать и модернизировать в течение всего срока службы, обеспечивая при этом значительную экономию энергии.
Высокая энергоэффективность и точно рассчитанное распределение светового потока помогают городам удовлетворять функциональные требования к освещению и соответствовать нормам энергосбережения. Кроме того, данная серия светильников учитывает особенности освещения экологически чувствительных зон и предлагает варианты с низкой долей синего излучения в спектре.
Signify ActiStar — это современный светодиодный прожектор, разработанный для открытых пространств и спортивных объектов. Он сочетает в себе высокую производительность с технологией точного контроля распределения светового потока. Благодаря уникальной конструкции с регулируемыми модулями он снижает световое загрязнение и обеспечивает гибкость в проектировании освещения, улучшая видимость как для игроков, так и для зрителей. Доступный в вариантах для объектов любого масштаба — от мест для отдыха до крупных стадионов — этот прожектор гарантирует надежное и качественное освещение в любой ситуации.
Модели Signify GreenVision Xceed Pro и Signify ActiStar будут доступны в Азии, Австралии, Африке и Южной Америке с 15 сентября 2025 года.
Харш Читале, генеральный директор подразделения профессионального освещения Signify:
В Signify мы гордимся тем, что укрепляем наше лидерство в области инноваций, производительности и устойчивого развития, предлагая портфолио интеллектуальных сетевых светильников ,систем и сервисов под нашими проверенными брендами. “Выпуск новых уличных светильников премиум-класса под брендом Signify представляет собой значимый этап развития, благодаря которому бренд займет ключевое положение в нашем профессиональном ассортименте»”
Harsh Chitale
CEO of the Professional Business, Signify
В рамках этого запуска Signify обновила веб-сайт, https://www.signify.com/ превратив его в информационный портал для своих профессиональных предложений, включая светильники, лампы, программное обеспечение для сетевого освещения и услуги. Ранее в этом году компания также интегрировала бренды Signify MyCreation и Signify Interact под брендом Signify, что стало первым шагом на пути к изменениям.
Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Примечание:
Signify SunStay Pro gen2 mini
Версии продукта: Автономные (BLE-OG), гибридные (BLE-Hy)
Драйвер: Комбинированный контроллер заряда, гибридный блок питания
Диапазон светового потока: от 600 до 6000 лм (16 светодиодных версий).
Фактический световой поток зависит от конфигурации солнечной системы для конкретной модификации продукта:
· Автономный режим (Off-Grid): более 3 ночей работы в зависимости от местоположения.
· Гибридный режим (Hybrid): автономия в течение 2 ночей.
Мощность системы: от 3 до 45 Вт
Эффективность светильника: до 175 лм/Вт (в зависимости от версий CCT или CRI)
Signify GreenVision Xceed Pro:
Световой поток: до 55000 лм
Эффективность: 170 лм/Вт для Тц=4000 К
Полезный срок службы: 100 000 часов (L80 при Ta=50°C), 100 000 часов (L90 при Ta=35°C),
Широкий выбор опций по управлению: (1–10 В, StepDim, Dali, D4i; 240/277 В)
Блок NEMA с возможностью установки сверху корпуса, блок Zhaga с возможностью установки сверху и снизу корпуса
Обслуживание без использования инструментов; IP66; IK09
Защитное силикатное стекло
Поворотный кронштейн: ±15° для установки на консоль, ±5° для торшерной установки
Конструкция, соответствующая принципам циркулярной экономики: монтажная плата драйвера (опционально), печатная плата (PCBA), оптические элементы (линзы) и т. д.
Signify ActiStar:
Мощность: 600/1200/1800 Вт
Индекс цветопередачи: CRI90 (опционально CRI80/70)
Профессиональная спортивная оптика: S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8
Полезный срок службы: 100 000 часов (L70B50 при Ta=45°C)
Соответствие стандартам: EAC/CB/EMC/CE/SAA
Professional Marcom
Krithika Bollamma B C
Tel: +91 8123479307
Signify (Euronext: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей. Продукция под брендом Philips, интегрированные системы освещения Interact и сервисы, основанные на данных, обеспечивают дополнительные бизнес-возможности и преобразуют дома, здания и общественные места. В 2019 году объем продаж составил 6,2 млрд евро. В компании работают 39 000 сотрудников более чем в 70 странах. Компания раскрывает выдающийся потенциал света для создания комфортной среды обитания и улучшения жизни людей. Новости о компании Signify вы сможете найти на официальном веб-сайте, в X и LinkedIn. Информацию для инвесторов ищите на странице «Отношения с инвесторами».