Предложения

    Signify расширяет линейку профессионального освещения  
     

    08 October 2025

     
    Signify расширяет портфолио решений в профессиональном освещении новыми модульными и интеллектуальными светильниками на солнечной энергии и передовыми продуктами для спортивного освещения

     

    • Компания демонстрирует инновации, представляя интегрированные модульные уличные светильники на солнечных батареях с сетевым управлением — Signify SunStay Pro gen2 и SunStay Pro gen2 mini, а также современные решения для уличного и спортивного освещения Signify GreenVision Xceed Pro и Signify ActiStar.
    • В течение следующего года под брендом Signify будет представлено еще больше продуктов для профессионального освещения.

     

    Эйндховен, Нидерланды – Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет четыре новых продукта: Signify SunStay Pro gen2, Signify SunStay Pro gen2 mini, Signify GreenVision Xceed Pro и Signify ActiStar. Эти продукты демонстрируют достижения компании в развитии солнечных и модульных решений для уличного освещения, а также профессионального высокоэффективного освещения спортивных объектов.

     

    Новые модели отражают приверженность Signify к созданию высококачественных, экологичных продуктов, а также интеллектуальных систем и сервисов, разработанных для обеспечения оптимальной производительности. Поскольку в течение следующего года под брендом Signify планируется выпуск еще большего количества продуктов для профессионального освещения, данный анонс также подчеркивает растущую роль бренда Signify в портфолио компании, который включает высокопроизводительные, энергоэффективные и циркулярные осветительные решения наряду с такими известными мировыми брендами, как Philips Lighting и Color Kinetics.

     

    Signify SunStay Pro gen2 и SunStay Pro gen2 mini — это интегрированные уличные светильники на солнечных батареях с функцией управления, предназначенные для различных объектов: от велодорожек и пешеходных зон до территорий кампусов.

     

    Компактная модель Signify SunStay Pro gen2 mini разработана в соответствии с принципами циркулярной экономики: ее монокорпус, выполненный методом литья под давлением, на 80% состоит из переработанного алюминия.

     

    Светильник оснащен многофункциональным датчиком с детектором движения, который поддерживает режим включения по требованию и функцию упреждающего срабатывания. Это позволяет динамически регулировать яркость в зависимости от уровня окружающей активности.

     

    Кроме того, гибридное зарядное устройство позволяет светильнику работать автономно - от солнечной энергии в ясные дни и частично потреблять энергию от сети в пасмурную погоду. Дополнительные вертикальные панели помогают аккумулировать больше солнечной энергии в зимние месяцы.

     

     

    Как обычная, так и мини-версии продукта будут доступны на европейских рынках с 15 сентября 2025 года.

     

    Signify GreenVision Xceed Pro — это гибкое решение для освещения дорог и улиц, которое можно адаптировать к различным условиям как в сельской местности, так и в городской среде. Благодаря прочной модульной конструкции это решение легко обслуживать и модернизировать в течение всего срока службы, обеспечивая при этом значительную экономию энергии.

     

    Высокая энергоэффективность и точно рассчитанное распределение светового потока помогают городам удовлетворять функциональные требования к освещению и соответствовать нормам энергосбережения. Кроме того, данная серия светильников учитывает особенности освещения экологически чувствительных зон и предлагает варианты с низкой долей синего излучения в спектре.

     

    Signify ActiStar — это современный светодиодный прожектор, разработанный для открытых пространств и спортивных объектов. Он сочетает в себе высокую производительность с технологией точного контроля распределения светового потока. Благодаря уникальной конструкции с регулируемыми модулями он снижает световое загрязнение и обеспечивает гибкость в проектировании освещения, улучшая видимость как для игроков, так и для зрителей. Доступный в вариантах для объектов любого масштаба — от мест для отдыха до крупных стадионов — этот прожектор гарантирует надежное и качественное освещение в любой ситуации.

     

    Модели Signify GreenVision Xceed Pro и Signify ActiStar будут доступны в Азии, Австралии, Африке и Южной Америке с 15 сентября 2025 года.

     

    Харш Читале, генеральный директор подразделения профессионального освещения Signify:

    В Signify мы гордимся тем, что укрепляем наше лидерство в области инноваций, производительности и устойчивого развития, предлагая портфолио интеллектуальных сетевых светильников ,систем и сервисов под нашими проверенными брендами. “Выпуск новых уличных светильников премиум-класса под брендом Signify представляет собой значимый этап развития, благодаря которому бренд займет ключевое положение в нашем профессиональном ассортименте»”

     

    Harsh Chitale
    CEO of the Professional Business, Signify

     

    В рамках этого запуска Signify обновила веб-сайт, https://www.signify.com/ превратив его в информационный портал для своих профессиональных предложений, включая светильники, лампы, программное обеспечение для сетевого освещения и услуги. Ранее в этом году компания также интегрировала бренды Signify MyCreation и Signify Interact под брендом Signify, что стало первым шагом на пути к изменениям.

     

    Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

     

    Примечание:

     

    Signify SunStay Pro gen2 mini

     

    Версии продукта: Автономные (BLE-OG), гибридные (BLE-Hy)

    Драйвер: Комбинированный контроллер заряда, гибридный блок питания

    Диапазон светового потока: от 600 до 6000 лм (16 светодиодных версий).

    Фактический световой поток зависит от конфигурации солнечной системы для конкретной модификации продукта:

    · Автономный режим (Off-Grid): более 3 ночей работы в зависимости от местоположения.

    · Гибридный режим (Hybrid): автономия в течение 2 ночей.

    Мощность системы: от 3 до 45 Вт

    Эффективность светильника: до 175 лм/Вт (в зависимости от версий CCT или CRI)

     

    Signify GreenVision Xceed Pro:

     

    Световой поток: до 55000 лм

    Эффективность: 170 лм/Вт для Тц=4000 К

    Полезный срок службы: 100 000 часов (L80 при Ta=50°C), 100 000 часов (L90 при Ta=35°C), 

    Широкий выбор опций по управлению: (1–10 В, StepDim, Dali, D4i; 240/277 В)

    Блок NEMA с возможностью установки сверху корпуса, блок Zhaga с возможностью установки сверху и снизу корпуса

    Обслуживание без использования инструментов; IP66; IK09

    Защитное силикатное стекло

    Поворотный кронштейн: ±15° для установки на консоль, ±5° для торшерной установки

    Конструкция, соответствующая принципам циркулярной экономики: монтажная плата драйвера (опционально), печатная плата (PCBA), оптические элементы (линзы) и т. д.

     

    Signify ActiStar:

     

    Мощность: 600/1200/1800 Вт

    Индекс цветопередачи: CRI90 (опционально CRI80/70)

    Профессиональная спортивная оптика: S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8

    Полезный срок службы: 100 000 часов (L70B50 при Ta=45°C)

    Соответствие стандартам: EAC/CB/EMC/CE/SAA

    Контакт для получения дополнительной информации:

    Professional Marcom

    Krithika Bollamma B C

    Tel: +91 8123479307

    E-mail: Krithika.bollamma.b.c@signify.com

    О компании Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей. Продукция под брендом Philips, интегрированные системы освещения Interact и сервисы, основанные на данных, обеспечивают дополнительные бизнес-возможности и преобразуют дома, здания и общественные места. В 2019 году объем продаж составил 6,2 млрд евро. В компании работают 39 000 сотрудников более чем в 70 странах. Компания раскрывает выдающийся потенциал света для создания комфортной среды обитания и улучшения жизни людей. Новости о компании Signify вы сможете найти на официальном веб-сайте, в X и LinkedIn. Информацию для инвесторов ищите на странице «Отношения с инвесторами».

    Meydan Bridge

    Другие пресс-релизы

    • Signify's fourth quarter and full-year results 2025

      января 30, 2026

      Signify's fourth quarter and full-year results 2025

    • Signify's third quarter results 2025

      октября 24, 2025

      Signify's third quarter results 2025

    • Signify расширяет линейку профессионального освещения

      сентября 15, 2025

      Signify расширяет линейку профессионального освещения