Москва – 15 мая 2016 года Philips «Световые решения», лидеру на рынке светотехники, исполнилось 125 лет. Компания прошла долгий путь от производства ламп накаливания до создания интеллектуальных систем освещения. Сегодня голландский производитель является лидером рынка и разрабатывает инновационные световые решения для всех сегментов бизнеса и общественной жизни.
Решениями компании оснащены 65% крупнейших аэропортов, 30% больниц, 35% автомобилей, 55% футбольных стадионов и 30 % офисов во всём мире. Благодаря Philips свет вышел за границы привычного восприятия. Предлагаем вам проследить путь развития инноваций одной из крупнейших и старейших компаний мира.