Амстердам, Нидерланды – Philips, мировой лидер в области световых решений, завершила проект по обновлению освещения 10 судов ведущей европейской круизной компании Costa Cruises. Установка более 300 тысяч светодиодных источников света позволила добиться 60% экономии электроэнергии на освещение на каждом корабле. Кроме этого, новое светодиодное освещение обеспечивает качественный комфортный свет, близкий к естественному, и создает максимально приятную и гостеприимную атмосферу для пассажиров лайнера.
Обновление системы освещения на 10 кораблях позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 30 тысяч тонн ежегодно. Переход на энергоэффективные LED-технологии стал завершающим шагом Costa Cruises к сокращению выбросов CO2 в соответствии с отчетом об устойчивом развитии, опубликованном компанией в 2014 году.
«Мы заинтересованны в использовании решений, снижающих негативное влияние на окружающую среду, – говорит Стефания Лаллай, директор по устойчивому развитию Costa Cruises. – Модернизация освещения стала еще одной ступенью на пути к уменьшению объема выбросов углекислого газа нашей флотилией и значительному уменьшению электропотребления на борту кораблей. Инновационные решения Philips заслужили доверие Costa Cruises, поэтому компания также принимает участие в световом оформлении штаб-квартиры нашей компании в Генуе».
Светильники MasterLEDspot и CorePro LEDtube, установленные на круизных лайнерах, светят качественным белым светом, который не утомляет и не раздражает глаза. Более того, светодиодные источники света отличаются длительным сроком службы (до 40 000 часов), по сравнению с 1 000 часов работы традиционных решений. Это позволяет также существенно снизить расходы на техническое обслуживание.
«Индустрия гостеприимства – одно из приоритетных направлений нашего бизнеса. Мы обладаем глубокой экспертизой в этой области и разрабатываем световые решения, обеспечивающие устойчивое развитие компаний данного сегмента, – говорит Никола Кимм, директор по устойчивому развитию Philips «Световые решения». – Круизные корабли – это маленькие самодостаточные города, которые располагают своей собственной энергетической системой. Переход с ламп, потребляющих 50 Вт, на аналогичные по световому потоку LED-лампы, потребляющие 7 Вт, позволит снизить общее электропотребление одного корабля практически в половину».
Доходы мирового круизного туристического бизнеса за 2014 год оцениваются примерно в 37 миллиардов долларов (33 миллиарда евро)[1]. Число пассажиров, выбирающих данный вид путешествий, растет с каждым годом, ожидается, что к 2018 году эта цифра составит 24 миллиона человек.