- Население городов увеличивается на 7500 человек в час, и это приводит к росту числа подключений к интернету. К 2019 году трафик передачи данных вырастет в 10 раз, и для его обслуживания необходимо улучшить покрытие сотовой связи;
- Новая модель решает две задачи одновременно: городские администрации получают возможность освещать улицы с минимальными энергозатратами, а сотовые операторы могут повысить качество мобильного доступа в интернет и покрытия приложений;
- Разработанное Ericsson решение Zero Site предусматривает размещение малых сот на фонарных столбах и решает проблему нехватки мест для установки сайтов;
- Партнерство позволяет повысить скорость передачи данных в сетях сотовой связи и обеспечить города хорошим освещением.
Барселона, Испания - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) и Ericsson (NASDAQ:ERIC) запустили совместную модель светодиодного освещения городских улиц и обеспечения мобильного доступа к интернету. Целью партнерства является одновременное решение двух задач, стоящих перед городскими администрациями с ограниченным бюджетом: обеспечение жителей густонаселенных районов быстрым доступом в интернет и качественное освещение улиц при низких затратах электроэнергии.
В рамках совместного проекта, Philips и Ericsson запускают новую модель «освещение как услуга», ориентированную на городские условия. Модель предусматривает аренду фонарных столбов операторами-партнерами Ericsson для размещения оборудования. Это позволит операторам улучшить покрытие и производительность сетей передачи данных и обеспечить пользователей качественным доступом в интернет. Использование новой модели позволяет сократить срок возврата инвестиций в городскую инфраструктуру за счет доступной стоимости установки и обслуживания оборудования. В конечном итоге, это обеспечит экономию средств городских бюджетов.
Тестовые испытания, проведенные Climate Group в 12 крупнейших городах мира, показали, что использование светодиодов Philips экономит от 50 до 70% электроэнергии. Применение «умных» датчиков контроля работы светодиодов позволяет повысить экономию до 80%. Опрошенные жители городов пришли к выводу, что белый свет светодиодов лучше освещает улицы и создает ощущение большей безопасности, а потому является более предпочтительным, чем желтый свет традиционных ламп.
«Новая модель, одновременно обеспечивающая освещение и подключение к интернету, показывает, как возможности светодиодов выходят за рамки освещения. Данная модель является частью концепции «Интернета вещей». Мы предлагаем освещение в качестве услуги, которую можно масштабировать в зависимости от потребностей конкретного города. Эта услуга дает городской администрации возможность создать безопасную среду для жизни людей, сэкономить средства и энергоресурсы, и сделать города более комфортными», - говорит генеральный директор и председатель совета правления Philips Франс ван Хаутен (Frans van Houten).
«Использование возможностей ИКТ в рамках данного партнерства соответствует новейшим тенденциям урбанизации. Население городов увеличивается на 7500 человек в час, что ведет к повышению его плотности. При этом по данным ConsumerLab, доступ к интернету является одним из пяти ключевых факторов, влияющих на степень удовлетворения городской жизнью. Решение Zero Site - инновация, способствующая успеху в мире технологий, соединяющих общество», - говорит президент и исполнительный директор Ericsson Ханс Вестберг (Hans Vestberg).
Для обеспечения качественного покрытия доступа в интернет в густонаселенных районах, операторам необходимо устанавливать множество дополнительных сот. Модель Zero Site предусматривает размещение малых сот Ericsson на фонарных столбах и решает проблему нехватки мест для установки сайтов. Этот подход позволяет создавать гетерогенные сети и масштабировать инфраструктуру мобильного доступа в интернет в зависимости от потребностей операторов.
Решение презентовано сегодня в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне (24-27 февраля).