Москва, Россия – Компания Philips, мировой лидер в области световых решений, реализовала проект освещения Кыштымского медеэлектролитного завода в Челябинской области. Применение современных энергоэффективных технологий позволило увеличить освещенность на 50-200% в различных помещениях, приведя ее к нормативным уровням. После модернизации энергосбережение предприятия достигло 40%, при этом срок окупаемости проекта составит 6 лет.
«Модернизация освещения завода – это комплексный процесс. Здесь каждый шаг регламентирован строгими нормами освещенности и особыми требованиями к светильникам, – отмечает Александр Сидоренко, главный инженер ЗАО «КМЭЗ». – Нам было важно найти не только оптимальные технологии для достижения максимального энергосбережения, но и надежного партнера, у которого есть опыт реализации подобных сложных проектов «под ключ» и который берет ответственность за результат. Именно поэтому мы обратились к Philips. Мы довольны качеством света и уровнем достигнутой экономии».
Компания Philips провела светотехнический аудит, который выявил, что используемые световые приборы неэффективны, а уровень освещенности является недостаточным. Специалистам компании удалось найти оптимальное решение для максимального энергосбережения при минимальном сроке окупаемости инвестиций: световой проект основан на применении металлогалогенных светильников и люминесцентных ламп с ЭПРА[1]. Благодаря такому сочетанию были соблюдены все нормы освещенности, а замена была произведена в рекордные сроки – в течение трех кварталов.
«Philips отличается гибким подходом к решению поставленных клиентом задач и стремлением к максимальной эффективности. После модернизации освещения на заводе в некоторых помещениях этот показатель достиг рекордного уровня – 75%, – говорит Виталий Ращевский, руководитель направления промышленного освещения Philips «Световые решения». – Для Кыштымского завода эксперты компании разработали комплексный проект, где для каждой зоны была создана индивидуальная концепция освещения, исходя из его типа и назначения».
В медеплавильном цехе и цехе производства медной катанки были установлены специальные жаростойкие светильники с отличной цветопередачей в 70 Ra и высокой световой эффективностью. В цехе электролиза меди и в энергоцехе были использованы светильники с электронными ПРА, которые гарантируют качественный свет и отсутствие пульсации, что позволило увеличить энергоэффективность на 40% и гарантировать сотрудникам завода комфортные условия работы. Помимо производственных цехов система освещения была модернизирована в мастерских, небольших помещениях и общих зонах.
Кыштымский медеэлектролитный завод, основанный в 1757 году, является одним из старейших предприятий Урала. В то же время он стал известен в Европе: завод производил железо с клеймом «Два соболя», которым покрывали крыши многих европейских столиц, а в 1873 году на Всемирной выставке в Вене эксперты отнесли его к лучшим заводам России, выпускающим железо самого высокого качества. Сегодня завод занимается производством меди и драгоценных металлов. С 2004 года ЗАО «КМЭЗ» входит в Группу Русская медная компания.
[1] Электро́нный пу́скорегули́рующий аппара́т (ЭПРА) — электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.