Заказчиком по проекту выступил Акимат г. Астана. Для реализации проекта были использованы современные системы динамического светодиодного освещения на базе оборудования Philips Color Kinetics, которое обеспечивает высокое качество освещенности, а также позволяет выгодно подчеркнуть архитектурный облик объектов в вечернее и ночное время суток.
Помимо эстетической привлекательности и высокой функциональности установленные системы архитектурной подсветки обладают рядом других неоспоримых преимуществ. Прежде всего, использование светодиодов значительно повышает энергоэффективность объектов: общее энергопотребление подсветки каждого из мостов составляет не более 140 кВт, а энергопотребление системы освещения монумента Астана-Байтерек в результате замены оборудования удалось сократить на 85% (с 32 кВт до 4,6 кВт).
Установленные на объектах системы подсветки способны воспроизводить свыше 16 миллионов цветов и огромное количество динамических световых эффектов, а сценарий освещения можно задать, воспользовавшись удаленным доступом, поскольку все элементы системы объединены в единую сеть, управляемую посредством беспроводного соединения Wi-Fi и GSM-сигнала. Это решение позволяет легко адаптировать режим подсветки объекта к любым сценариям и интегрировать его в будущую систему управления всей архитектурной подсветкой столицы.
К преимуществам новой подсветки также можно отнести такие качества как исключительно долгий срок службы всех элементов системы, который позволяет значительно снижать издержки на ремонт и техническое обслуживание оборудования, а также стойкость к атмосферным воздействиям, что немаловажно для непростых климатических условий Астаны.
«В скором будущем Астана примет международную выставку «ЭКСПО-2017», основной темой которой станет энергия будущего. В преддверии этого события город преобразится, демонстрируя современные технологии в действии. Благодаря современному светодиодному оборудованию Philips такие символы столицы как мосты и монумент Астана-Байтерек не только заиграли новыми красками в ночное время, но и стали настоящим воплощением энергоэффективных технологий будущего уже сегодня», - отметил Генеральный директор Philips в России и СНГ Питер Вуллингс.
Проектирование и установка подсветки мостов по проспекту Сарыарка и по улице Шалкыма были реализованы ТОО «Лайн» при поддержке компании Philips. При этом мост, соединяющий проспекты Сарыарка и Туран, стал первым проектом такого масштаба с использованием оборудования Philips Color Kinetics в Центральной Азии. «Современное световое оборудование компании Philips открывает неограниченные возможности для создания систем архитектурной подсветки – широкий выбор LED-светильников позволил нам спроектировать систему подсветки, которая не только преобразила мосты с эстетической точки зрения, выгодно подчеркнув национальный колорит архитектурно-скульптурных элементов данных сооружений, но и повысила их функциональность – благодаря современным модулям управление подсветкой осуществляется удаленно, что позволяет легко менять текущий режим подсветки», – подчеркнула Елена Бибик, Исполнительный директор ТОО «Лайн».
Подрядчиком по модернизации системы архитектурной подсветки монумента Астана-Байтерек выступило ТОО «SST Lighting». «С помощью архитектурной подсветки на базе оборудования Philips монумент удалось превратить в один из самых ярких и впечатляющих объектов городского ландшафта в ночное время», – отметил директор компании-подрядчика Сергей Клещев.
Компания Philips является мировым лидером в освещении и главным локомотивом революции в мире световых технологий, создавая системы освещения для разнообразных сегментов рынка и областей применения. Теперь портфолио реализованных проектов компании, среди которых такие мировые достопримечательности как Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, колесо обозрения London Eye в Лондоне, Акрополь в Афинах, Эйфелева башня в Париже и многие другие, пополнили и символы столицы Республики Казахстан – монумент Астана-Байтерек и мосты через реку Ишим.