| В Сочи средняя общеобразовательная школа № 28 приняла участие в глобальной инициативе "Здоровые школы – разумные решения". В рамках благотворительного проекта была модернизирована система освещения в классах, коридорах и рекреациях на четырех этажах школы. Новые энергоэффективные решения позволяют сократить потребление электроэнергии до 25%. |
Все светильники имеют современную оптику, специально разработанную для классов и офисов, а коэффициент пульсации нового освещения в 5 раз меньше допустимого максимума.
Все это положительно влияет на зрение и самочувствие.
"Забота о здоровье учеников является одним из главных направлений нашей работы. Новые лампы работают бесшумно, дают приятный ровный свет. Это создает комфортные условия для работы и обучения", – подчеркнула директор школы № 28 Марина Мартынова.
В рамках проекта для школьников прошли открытые уроки по энергосбережению и заботе о здоровье. Ранее, в 2011 году, в программе "Здоровые школы – разумные решения" приняли участие две другие школы курорта – № 26 и № 27.