Небоскреб Майами-Тауэр, культовый символ города Майами, добавит выразительности панораме делового квартала благодаря недавно установленной современной светодиодной системе наружного освещения. Инновационная система освещения на основе LED-технологий сократит затраты электроэнергии на 92%, что гарантирует ежегодную экономию $260 000, и уменьшит выбросы углекислого газа в атмосферу на 550 т. Ультрасовременное светодиодное освещение позволяет одним нажатием кнопки задавать сценарии световых шоу во время праздников или по заказу арендаторов здания, гражданских и благотворительных компаний и других организаций, заинтересованных в продвижении или освещении важных событий, что утвердит за небоскребом звание символа города Майами.
Башня Майами-Тауэр возвышается на 47 этажей общей площадью 623 000 кв. м. Специалисты Jones Lang LaSalle, Philips Color Kinetics и LED Source разработали проект светодиодного освещения здания, который позволит сократить эксплуатационные расходы, а также подчеркнуть новаторский статус компании LaSalle Investment Management, владеющей зданием.
Команда, занимавшаяся установкой оборудования, демонтировала 382 металлогалогенные лампы, каждая из которых потребляла 1 000 Вт, обладая палитрой из нескольких статичных цветов. Они были заменены на 216 ультрасовременных светодиодных установок, способных воспроизводить 16 миллионов цветов и сотни динамических световых эффектов. Система оснащена программным обеспечением, позволяющим операторам изменять оттенки освещения в режиме реального времени одним нажатием клавиши.
Модернизация наружного освещения — самый значимый проект масштабной инициативы по уменьшению затрат электроэнергии и воды.