Philips объявляет о начале продаж в России доступных светодиодных продуктов. В рамках программы LED leadership campaign компания расширяет портфолио профессионального и домашнего освещения для российского потребителя, и с 19 октября линейки светодиодных ламп MASTER и CorePro продаются по ценам от 400 руб.
Доступные светодиодные решения Philips позволят ускорить переход с традиционных источников освещения на инновационные. В России доля светодиодного освещения продолжает увеличиваться согласно мировым тенденциям. Ожидается, что темпы роста российского рынка составят 28–48% в год. В дальнесрочной перспективе доля российского рынка светодиодного освещения на международной арене достигнет 1–5%.
Линейка CorePro предназначена для бытового применения широкими массами потребителей. Лампы CorePro являются прямой заменой ламп накаливания и галогенных ламп. Они будут продаваться в магазинах формата DIY в блистерной упаковке.
Линейка Master предназначена для профессионального использования в освещении офисов, гостиниц, торговых площадей и т.д. Лампы в удобной для технического персонала упаковке имеют более сложные характеристики: функция диммирования, длительный срок службы, высокий уровень цветопередачи. Лампы продаются через ключевых дистрибьюторов компании и в интернет-магазине Philips.