Royal Philips Electronics Philips и «Оптоган» объявили о создании совместного предприятия (СП) по производству светодиодных светильников и интеллектуальных систем для уличного и дорожного освещения. СП будет принадлежать на 51% компании Philips и на 49% компании «Оптоган».
Рынок дорожного освещения на базе светодиодов в России является одним из самых привлекательных и динамично развивающихся. Согласно прогнозам, в течение следующих четырех лет он увеличится вдвое и к 2015 г. его объём достигнет 100 млн евро, указано в сообщении. Быстрому развитию рынка во многом способствует государственная программа по модернизации дорожного освещения, благодаря которой к 2015 г. доля светодиодного освещения достигнет 50%.