Maxos LED, Trunking light panel, 48 W, L1528 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 20°, Transparente, Branco, IP20

4MX850 581 LED80S/840 PSD A20 WH

Descrição do Produto

Trunking light panel, L1528 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 20°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 07972799
Código de encomenda completo: 871869907972799