Downlight encastrada Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Abertura de feixe 60°, Preto, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Descrição do Produto

D200 mm, Plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Abertura de feixe 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 35404300
Código de encomenda completo: 871951435404300