Downlight encastrada Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Abertura de feixe 60°, Preto, IP20/54
DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU
Descrição do Produto
D150 mm, Metal-plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Abertura de feixe 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos