Portugal - Português

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, Opalino, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSD-E II WH

Descrição do Produto

D215 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 910500465903
Código de encomenda completo: 871869996102299