Portugal - Português

Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Classe de segurança I, Distribuição média 50, Vidro fosco, Preto, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo, Conjunto de suspensão simples, standard

BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Preto, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo

Código de encomenda: 912300060040
Código de encomenda completo: 871951423358400

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product