Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50192800 | 175 | 6.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
50199700 | 175 | 6.000 | 3000 | 70-79 | - | ||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 4.500 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
919515898027 | 175 | 3.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
919515898029 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - | ||
919515898031 | 175 | 3.000 | 4000 | 70-79 | - |
8 itens
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Iluminação urbana solar integrada, com bateria de fosfato de ferro de lítio, painel solar e carregador integrados na luminária. Alumínio fundido em molde sob pressão para robustez e longa vida útil. O suporte de montagem foi especialmente concebido para permitir diferentes ângulos de inclinação, bem como montagem lateral e no topo do poste.
Benefícios
Ilumina áreas sem acesso à rede elétrica
Poupa energia
Características
Elevada eficiência luminosa de 175 lm/Watt para maximizar o desempenho da bateria
Bateria de fosfato de ferro de lítio substituível para vida útil longa e operação em complicações.