Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 62378100
Código de encomenda completo: 871951462378100