Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66
VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos